ファクトリーサプライ用品技術窓口

金型用グリース MPG-40

通常単価(税別)
18,924円
税込単価
20,816円
通常出荷日:2日目

樹脂成型金型のガイドピン潤滑に適した金型用グリースです。【特長】・熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ...

詳細を確認
  • 色
    淡黄土色
  • ちょう度
    297
  • JANコード
    4906725200205
  • トラスココード
    572-9618
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~+200
  • 質量(g)
    1300.0
  • 容量(g)
    1000
  • 容器タイプ
    プラ容器
  • 容量(kg)
    1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

200270
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

200270の仕様・寸法情報

色
淡黄土色
ちょう度
297
JANコード
4906725200205
トラスココード
572-9618
使用温度範囲(℃)
-40~+200
質量(g)
1300.0
容量(g)
1000
容器タイプ
プラ容器
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
200270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,924円
( 20,816円 )
2日目

詳細情報

基本情報

樹脂成型金型のガイドピン潤滑に適した金型用グリースです。
【特長】
・熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちしにくいです。
・グリースの垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる箇所での使用に適しています。
【用途】
・樹脂成型金型のガイドピンの潤滑に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型用グリース MPG-40の型番200270のページです。 型番200270に関する仕様情報を記載しております。
金型用グリース MPG-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型用グリース MPG-40
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA
スタミナEPグリース
スタミナグリースRL
スタミナグリースHDP
メーカー住鉱潤滑剤ニッペコクリューバー(NOKクリューバー)昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油
通常価格18,924円23,962円7,202円 -15,868円 -14,216円 -20,707円
通常出荷日2日目1日目9日目〜5日目〜6日目〜6日目〜
色淡黄土色-----
ちょう度297-----
JANコード4906725200205-----
トラスココード572-9618-----
使用温度範囲(℃)-40~+200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト