17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋(シリカ繊維)

通常単価(税別)
36,188円~39,432円
税込単価
39,807円~43,375円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られていま...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 全長(cm)
    60
  • 素材耐熱温度(℃)
    約500
  • 材質1
    表:テクノーラ/シリカ繊維・織物
  • 材質2
    中:テクノーラ50%、耐炎繊維50%フェルト
  • 材質3
    裏:綿
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

仕様詳細

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
二本指手袋
585-5649
920.000
1個
三本指手袋
585-5647
900.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,432円
( 43,375円 )
11日目
36,188円
( 39,807円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。
・熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
・アラミド繊維テクノーラとシリカの耐高熱の手袋です。
【用途】
・鍛造・鉄鋼等の高温物を取り扱う作業用。
【材質】
・表:テクノーラ/シリカ繊維・織物
・中:テクノーラ50%、耐炎繊維50%フェルト
・裏:綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋(シリカ繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト