ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミコーマルチグリスEX 淡褐色

通常単価(税別)
1,252円~35,679円
税込単価
1,377円~39,247円
通常出荷日:2日目~5日目

極圧添加剤を配合した、焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリースです。【特長】・高荷重や衝...

詳細を確認
  • 色
    淡褐色
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~+200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ちょう度

JANコード

トラスココード

質量(g)

容器タイプ

容量(kg)

最小発注数量
270
4906725201721
459-8918
17520.0
缶
16
1個
329
4906725201615
546-5920
450
蛇腹カートリッジ
0.4
20個
329
4906725201813
459-8921
17520.0
缶
16
1個
361
4906725201912
459-8922
17520.0
缶
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,679円
( 39,247円 )
2日目
1,252円
( 1,377円 )
5日目
35,679円
( 39,247円 )
2日目
35,679円
( 39,247円 )
2日目

詳細情報

基本情報

極圧添加剤を配合した、焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリースです。
【特長】
・高荷重や衝撃荷重がかかる環境下での焼付きやかじりを防止し、機械部品を保護します。
・機械部品の寿命や給脂間隔の延長に貢献します。
【用途】
・製鉄所の連続鋳造設備や熱間圧延機、建設機械のバケットピンやアーム、ブレーカなどの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジに。
・砕石場の穿孔機やクラッシャーなど、衝撃荷重がかかる設備の潤滑に。
・工場内におけるグリースの油種統一にも適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミコーマルチグリスEX 淡褐色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミコーマルチグリスEX 淡褐色
スミコーマルチグリスEX
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
ディスクパットグリース NX28
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,252円-1,481円2,575円1,157円 -480円 -2,101円
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目〜3日目
色淡褐色淡褐色灰黒淡褐色--
使用温度範囲(℃)-20~+200-20~200--20~130--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト