17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動フォークリフト カウンター ウォーキー 3FW

通常単価(税別)
1,518,3542,428,418
税込単価
1,670,1892,671,260
通常出荷日:9日目

カウンタータイプの歩行型電動フォークリフト「カウンターウォーキー」シリーズです。【特長】・コンパクトな...

詳細を確認
  • フォーク(mm)長さ
    850
  • 電源(V)
    バッテリー
  • 電源
    バッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

フォーク(mm)間隔

フォーク(mm)幅

フォーク高さ(mm)最高

フォーク高さ(mm)最低

均等荷重(kg)

最小発注数量
355-2354
1270000.0
3330
2300
875
445
100
2800
35
900
1個
355-2327
980000.0
1995
2185
880
415
115
1500
45
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,428,418
( 2,671,260 )
9日目
1,518,354
( 1,670,189 )
9日目

詳細情報

基本情報

カウンタータイプの歩行型電動フォークリフト「カウンターウォーキー」シリーズです。
【特長】
・コンパクトなボディで小回りが利き作業性が向上するモデルと、パワーステアリングを標準装備し簡単な操作が可能なモデルがあります。
【用途】
・工場や倉庫での搬送、トラックへの積み降ろし作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動フォークリフト カウンター ウォーキー 3FWのレビュー
この商品のレビューはありません

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト