17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動フォークリフト スタッカー 2SW

通常単価(税別)
1,792,4052,369,873
税込単価
1,971,6462,606,860
通常出荷日:9日目

バッテリーを動力源とする電動式のスタッカーです。【特長】・歩行しながら操作するウォーキー仕様です。【用...

詳細を確認
  • 全幅(mm)
    850
  • フォーク(mm)間隔
    220
  • フォーク(mm)長さ
    1000
  • フォーク(mm)幅
    175
  • フォーク高さ(mm)最低
    85
  • 電源(V)
    バッテリー
  • 電源
    バッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

全長(mm)

フォーク高さ(mm)最高

均等荷重(kg)

最小発注数量
354-7554
580000.0
2850
1820
2300
1000
1個
355-2332
640000.0
3350
1820
2800
1000
1個
354-7577
580000.0
2850
1820
2300
1200
1個
354-7561
640000.0
3350
1820
2800
1200
1個
355-2329
750000.0
2535
1850
2000
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792,405
( 1,971,646 )
9日目
1,837,215
( 2,020,937 )
9日目
2,036,709
( 2,240,380 )
9日目
2,081,646
( 2,289,811 )
9日目
2,369,873
( 2,606,860 )
9日目

詳細情報

基本情報

バッテリーを動力源とする電動式のスタッカーです。
【特長】
・歩行しながら操作するウォーキー仕様です。
【用途】
・工場や倉庫での搬送作業のほか、トラックへの積み降ろし作業に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動フォークリフト スタッカー 2SWのレビュー
この商品のレビューはありません

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト