ファクトリーサプライ用品技術窓口
荷物の搬送や積み降ろし作業に使用される、能力1250kgの電動フォークリフト「ローリフト」シリーズです...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,015,079円 ( 1,116,587円 ) | 9日目 |
1,319,785円 ( 1,451,764円 ) | 9日目 |
1,104,659円 ( 1,215,125円 ) | 9日目 |
1,337,838円 ( 1,471,622円 ) | 9日目 |
荷物の搬送や積み降ろし作業に使用される、能力1250kgの電動フォークリフト「ローリフト」シリーズです。
【特長】
・フォークアップ機構を備え、両面パレットのフォークの抜き差しが容易なモデルがあります。
・ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる多点支持で安定した走行が可能なモデルがあります。
【用途】
・工場や倉庫での搬送、積み降ろし作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式・ステンレス仕様)
0通常価格(税別):424,470円~

京町産業車輌
ジブリフト(手巻式)
4通常価格(税別):355,100円

スギヤス
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0通常価格(税別):61,024円~

トラスコ中山
コゾウリフター バッテリーボールねじ式
0通常価格(税別):311,494円~

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 低床型
0通常価格(税別):86,346円~

をくだ屋技研
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
0通常価格(税別):505,338円~

をくだ屋技研
プレミアムキャッチパレットトラック
0通常価格(税別):96,938円~

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):12,157円~

トラスコ中山
コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000
0通常価格(税別):284,322円~