ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 電子ホイッスル

通常単価(税別)
3,201円
税込単価
3,521円
通常出荷日:9日目

【特長】・大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。・3種類の音声パターンと3段階の音量を...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    4550414293872
  • 質量(g)
    54.000
  • トラスココード
    701-2230
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    117.6
  • 高さ(mm)
    38.5
  • 幅(mm)
    38

ご注意

  • 大音量のためご注意ください。
  • 耳の近くや狭い屋内で使用しないでください。
  • 使わないときは音量調整ボタンをOFFの位置にして、音が鳴らないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TEWH-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TEWH-125の仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4550414293872
質量(g)
54.000
トラスココード
701-2230
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
117.6
高さ(mm)
38.5
幅(mm)
38

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEWH-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,201円
( 3,521円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。
・3種類の音声パターンと3段階の音量を用途に合わせて使い分けられます。
・口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。
・騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。
・布ケース付きで製品を保護できます。
・ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。
【用途】
・災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 大音量のためご注意ください。
  • 耳の近くや狭い屋内で使用しないでください。
  • 使わないときは音量調整ボタンをOFFの位置にして、音が鳴らないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 電子ホイッスルの型番TEWH-125のページです。 型番TEWH-125に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 電子ホイッスルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 電子ホイッスル
鈴 GSZシリーズ
電子ホイッスル
電子ホイッスル 52146
電子ホイッスル KDH-001B
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
メーカートラスコ中山トラスコ中山グリーンクロスアーテックキタムラ産業マイゾックス
通常価格3,201円654円 -3,843円4,186円4,081円3,810円
通常出荷日9日目1日目〜1日目5日目4日目4日目
色黒ゴールド----
JANコード4550414293872-----
質量(g)54.000-----
トラスココード701-2230-----
材質1ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました