ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手廻しポンプ
工進
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >

混合燃料

通常単価(税別)
4,508円
税込単価
4,959円
通常出荷日:7日目

刈払い機やチェーンソーなどの小型2サイクルエンジン用の混合燃料です。ガソリンとエンジンオイルを混ぜる手...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:ガソリン、潤滑基油
  • 容量(L)
    4

ご注意

  • 別途運賃
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG014
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FG014の仕様・寸法情報

JANコード
4960833014956
トラスココード
576-9536
質量(g)
3400.000
材質1
主成分:ガソリン、潤滑基油
容量(L)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG014

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4960833014956
576-9536
3400.000
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,508円
( 4,959円 )
7日目

詳細情報

基本情報

刈払い機やチェーンソーなどの小型2サイクルエンジン用の混合燃料です。ガソリンとエンジンオイルを混ぜる手間がなく、そのまま給油して使用できます。
【特長】
・特殊な添加剤を配合し、長期間の保存が可能です。
【用途】
・刈払い機やチェーンソーなどの小型2サイクルエンジン用燃料として。

ご注意

  • 別途運賃
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

混合燃料の型番FG014のページです。 型番FG014に関する仕様情報を記載しております。
混合燃料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混合燃料
スピンドルオイル
CKM-001 超極圧 水置換スプレー
ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML
ニューグリーススプレー
FCJ ファインオイルV液 4L
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットニッペコソフト99コーポレーションファインケミカルジャパン
通常価格4,508円6,357円3,225円1,212円1,206円11,396円
通常出荷日7日目7日目11日目4日目1日目12日目
材質1主成分:ガソリン、潤滑基油精製鉱油----
容量(L)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました