ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピンドルオイル

通常単価(税別)
6,357円
税込単価
6,993円
通常出荷日:7日目

手差し給油タイプのスピンドルオイルです。【特長】・低荷重・高速回転部の潤滑に適しています。・主成分は精...

詳細を確認
  • JANコード
    4960833104909
  • トラスココード
    661-0458
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    精製鉱油
  • 容量(ml)
    4000
  • 容器タイプ
    PE容器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A104の仕様・寸法情報

JANコード
4960833104909
トラスココード
661-0458
質量(g)
4000.0
材質1
精製鉱油
容量(ml)
4000
容器タイプ
PE容器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
A104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,357円
( 6,993円 )
7日目

詳細情報

基本情報

手差し給油タイプのスピンドルオイルです。
【特長】
・低荷重・高速回転部の潤滑に適しています。
・主成分は精製鉱油です。
【用途】
・工作機械のスピンドル(主軸)や、各種装置の軸受、回転摺動部の潤滑に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンドルオイルの型番A104のページです。 型番A104に関する仕様情報を記載しております。
スピンドルオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンドルオイル
CKM-001 超極圧 水置換スプレー
混合燃料
タービン専用オイル(スピンドル油)
スピンドルオイル 粘度VG10・VG22
チェーンソーオイル
メーカーエーゼットエーゼットエーゼット大澤ワックストラスコ中山エーゼット
通常価格6,357円3,225円4,508円2,427円 -1,486円2,054円 -
通常出荷日7日目11日目7日目3日目1日目4日目
JANコード49608331049094960833610776----
トラスココード661-0458576-9517----
質量(g)4000.0389.0----
材質1精製鉱油-主成分:ガソリン、潤滑基油---
容量(ml)4000420----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました