ファクトリーサプライ用品技術窓口

CKM-001 超極圧 水置換スプレー

通常単価(税別)
3,225円
税込単価
3,548円
通常出荷日:11日目

超極圧性能と水置換性を有する潤滑スプレーです。【特長】・フッ素樹脂を配合し、浸透力で金属表面に付着し、...

詳細を確認
  • JANコード
    4960833610776
  • トラスココード
    576-9517
  • 質量(g)
    389.0
  • 容量(ml)
    420

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AZ610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ610の仕様・寸法情報

JANコード
4960833610776
トラスココード
576-9517
質量(g)
389.0
容量(ml)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,225円
( 3,548円 )
11日目

詳細情報

基本情報

超極圧性能と水置換性を有する潤滑スプレーです。
【特長】
・フッ素樹脂を配合し、浸透力で金属表面に付着し、潤滑効果を持続させます。
・ゴムを膨潤させないため、シールチェーンなどにも使用可能です。
・水置換性があり、金属部品の防錆にも役立ちます。
・サビや油汚れの洗浄、固着したねじの緩めにも効果的です。
【用途】
・工場の生産設備やコンベアなどのチェーン、ワイヤー、ベアリング、ギアといった金属部品の潤滑、防錆に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKM-001 超極圧 水置換スプレーの型番AZ610のページです。 型番AZ610に関する仕様情報を記載しております。
CKM-001 超極圧 水置換スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CKM-001 超極圧 水置換スプレー
スピンドルオイル
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー
メーカーエーゼットエーゼットスズキ機工スズキ機工アーステックアーステック
通常価格3,225円6,357円3,250円 -2,486円 -6,217円8,824円 -
通常出荷日11日目7日目1日目〜1日目3日目3日目
JANコード49608336107764960833104909----
トラスココード576-9517661-0458----
質量(g)389.04000.0----
容量(ml)4204000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました