ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
波型クッション ロール巻
カーボーイ
503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
  • <
  • >

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

通常単価(税別)
5,979円
税込単価
6,577円
通常出荷日:4日目

カラーコーンやポールなどに設置し、立ち入り禁止や区域表示に使用するコーンバーです。【特長】・長さは1....

詳細を確認
  • 幅(mm)
    35~40.5
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    バー:ABS樹脂
  • リング部内径(mm)
    80
  • 長さ(m)
    1.7~3
  • 材質2
    ワッカ:PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4932134253839
705-9935
黒/黄反射
1個
4932134253846
705-9956
白/赤反射
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,979円
( 6,577円 )
4日目
5,979円
( 6,577円 )
4日目

詳細情報

基本情報

カラーコーンやポールなどに設置し、立ち入り禁止や区域表示に使用するコーンバーです。
【特長】
・長さは1.7mから3mまで調節できる伸縮式です。
・バー本体は軽量なABS樹脂製で扱いやすいです。
・両端のリングでカラーコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
【用途】
・工場や工事現場、作業区域の立ち入り制限に。
・駐車場やイベント会場での人や車両の通行規制、誘導に。
・施設内での安全区画の明示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)
高さ制限バー(封入レンズタイプ)
伸縮式バリケード
高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)
1.3-2.0m 伸縮ガードバー(3本)
スライド扉付フェンス
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコグリーンクロス
通常価格5,979円17,043円53,883円7,111円 -8,778円 -30,717円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目11日目
幅(mm)35~40.554515~2500---
質量(g)600.000880.0006100.0---
材質1バー:ABS樹脂本体:ABS樹脂ポリプロピレン(PP)本体:ABS--
リング部内径(mm)80-----
長さ(m)1.7~33----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト