ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本緑十字社 融雪剤

通常単価(税別)
5,444円
税込単価
5,988円
通常出荷日:11日目

道路や敷地内の凍結を防止し、雪や氷によるスリップ事故を防ぐ融雪剤のシリーズです。【特長】・主成分は塩化...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    25
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    塩化マグネシウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

薬剤タイプ

最小発注数量
4932134244233
483-3852
粒状
1個
4932134245742
614-5063
フレーク状
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444円
( 5,988円 )
11日目
5,444円
( 5,988円 )
11日目

詳細情報

基本情報

道路や敷地内の凍結を防止し、雪や氷によるスリップ事故を防ぐ融雪剤のシリーズです。
【特長】
・主成分は塩化マグネシウムです。
・フレーク状と粒状のタイプがあり、使用場所や散布方法に応じて選択できます。
・フレーク状は、坂道や斜面での使用に適しており、溶解度がゆるやかなため効果が持続します。
・粒状は、機械散布しやすく、広い場所で均一に撒くことに適しています。
【用途】
・工場敷地内の道路、駐車場、屋外作業エリアなどの凍結防止や融雪、スリップ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本緑十字社 融雪剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本緑十字社 融雪剤
融雪剤トーカスSi
凍結防止・融雪剤 エコワンダーEX
強力解氷剤“アイス・オフ”
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S
塩化カルシウム
メーカー日本緑十字社ABC商会高森コーキ呉工業JAPAN SALTJAPAN SALT
通常価格5,444円6,982円 -4,597円969円3,576円1,290円 -
通常出荷日11日目4日目1日目1日目1日目1日目
容量(kg)25-----
質量(g)25000.0-----
材質1塩化マグネシウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト