ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチパネル対応礼装用手袋 滑り止め付き【12個入り】

通常単価(税別)
10,889円
税込単価
11,978円
通常出荷日:5日目

【特長】・タッチパネル対応の接客用手袋です。・手のひらにはドットパターンの滑り止め付きです。・フォーマ...

詳細を確認
  • リストカラー
    ホワイト
  • 材質1
    甲部:ナイロン
  • 材質2
    掌部:綿、PVC
  • 厚さ(mm)
    0.59
  • 色
    白
  • タイプ
    マチ付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

サイズ

最小発注数量
400.000
323-6687
18
23
9.1
L
1パック

12個入り

420.000
322-1042
18.8
24
9.5
LL
1パック

12個入り

380.000
321-7847
17.2
22
8.7
M
1パック

12個入り

360.000
323-8345
16.4
21
8.3
S
1パック

12個入り

340.000
323-8242
15.6
20
7.9
SS
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,889円
( 11,978円 )
5日目
10,889円
( 11,978円 )
5日目
10,889円
( 11,978円 )
5日目
10,889円
( 11,978円 )
5日目
10,889円
( 11,978円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネル対応の接客用手袋です。
・手のひらにはドットパターンの滑り止め付きです。
・フォーマルな外観をもちながら、作業性を大きく向上しています。
【用途】
・接客・警備・運輸業などに。
【材質】
・甲部:ナイロン
・掌部:綿、PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル対応礼装用手袋 滑り止め付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチパネル対応礼装用手袋 滑り止め付き
タッチパネル対応礼装用手袋
一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"
すべり止め手袋 クイックタッチ キャッチライナー
すべり止め手袋 クイックタッチ ゴムライナー
すべり止め手袋 クイックタッチ ソフトドライブ
メーカーウインセスウインセスMECHANIX勝星産業勝星産業勝星産業
通常価格10,889円10,771円 -3,589円643円586円527円
通常出荷日5日目5日目11日目4日目1日目2日目〜
リストカラーホワイトホワイト----
材質1甲部:ナイロンナイロン----
材質2掌部:綿、PVCポリウレタン----
厚さ(mm)0.590.59----
色白-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト