ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物対策用手首ロングポリエステルニット手袋【10~300個入り】

通常単価(税別)
1,235円~26,417円
税込単価
1,359円~29,059円
通常出荷日:11日目

手首が長く、裾口からの異物対策に適したポリエステルニット手袋のシリーズです。【特長】・伸縮性があり、指...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 色
    白
  • すべり止め
    なし
  • ゲージ数
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ゲージ

リストカラー

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

サイズ

最小発注数量
L
-
グレー
4935268318672
300.000
586-1010
16.3
27
7.8
L
1パック

10個入り

L
15
グレー
-
10000.0
586-1002
16.3
27
7.8
L
1パック

300個入り

LL
-
イエロー
4935268318689
300.000
586-1028
17.0
28
8.4
LL
1パック

10個入り

LL
15
イエロー
-
10000.0
586-1024
17.0
28
8.4
LL
1パック

300個入り

M
15
グリーン
4935268318665
300.000
586-1005
16.1
26
7.4
M
1パック

10個入り

M
15
グリーン
-
10000.0
586-1023
16.1
26
7.4
M
1パック

300個入り

S
-
ホワイト
4935268318658
300.000
586-1006
15.5
25
6.9
S
1パック

10個入り

S
-
ホワイト
-
10000.0
586-1003
15.5
25
6.9
S
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235円
( 1,359円 )
11日目
26,417円
( 29,059円 )
11日目
1,235円
( 1,359円 )
11日目
26,417円
( 29,059円 )
11日目
1,235円
( 1,359円 )
11日目
26,417円
( 29,059円 )
11日目
1,235円
( 1,359円 )
11日目
26,417円
( 29,059円 )
11日目

詳細情報

基本情報

手首が長く、裾口からの異物対策に適したポリエステルニット手袋のシリーズです。
【特長】
・伸縮性があり、指先までフィットします。
・ゴム手袋の下履き、インナーとして、汗取り、手荒れ予防にお使いいただけます。
・手首はオーバーロック加工済みで、ほつれにくい仕様です。
・洗浄して繰り返し使用できます。
【用途】
・工場での組立作業や検査工程に。
・金属加工や機械工業における軽作業のインナー手袋として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物対策用手首ロングポリエステルニット手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異物対策用手首ロングポリエステルニット手袋
キュプラグローブ 制菌仕様(50双入)
制電手袋
ワイピング手袋 ホワイト
組立検査用インナー手袋
インナー手袋 切創防止用
メーカーウインセスウインセスウインセスウインセスアズワンアズワン
通常価格1,235円-12,412円3,648円 -8,510円3,360円15,326円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリエステルキュプラ、ポリエステルポリエステル98%、導電糸2%手のひら側:マイクロファイバー--
厚さ(mm)1.11.10.350.56(平側)/0.7(甲側)--
色白生成ホワイトホワイト--
すべり止めなしなし----
ゲージ数15-----

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト