ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチパネル対応礼装用手袋【12個入り】

通常単価(税別)
10,771円~13,553円
税込単価
11,848円~14,908円
通常出荷日:5日目

【特長】・ナイロン製の真白な手袋です。・綿製に比べ白さが際立ちます。・手袋をつけたままスマートフォンが...

詳細を確認
  • リストカラー
    ホワイト
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm)
    0.59
  • タイプ
    マチ付き
  • 材質3
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

サイズ

色

最小発注数量
4935268311437
380.000
323-9885
18
23
9.1
L
ホワイト
1パック

12個入り

-
400.000
323-6739
18.8
24
9.5
LL
白
1パック

12個入り

-
360.000
323-6730
17.2
22
8.7
M
白
1パック

12個入り

-
340.000
321-6102
16.4
21
8.3
S
白
1パック

12個入り

-
320.000
321-9375
15.6
20
7.9
SS
白
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,771円
( 11,848円 )
5日目
13,553円
( 14,908円 )
5日目
10,771円
( 11,848円 )
5日目
10,771円
( 11,848円 )
5日目
10,771円
( 11,848円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製の真白な手袋です。
・綿製に比べ白さが際立ちます。
・手袋をつけたままスマートフォンが操作できます。
・手の甲にある3本飾りが品格を上げます。
【用途】
・ホテル・タクシー・バス・警備・選挙・マーチングバンド・冠婚葬祭対応など幅広く活用できます。
【材質】
・ナイロン
・ポリウレタン
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル対応礼装用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチパネル対応礼装用手袋
タッチパネル対応礼装用手袋 滑り止め付き
一般作業用手袋"ファストフィット タクティカル"
作業手袋 ブレステック・ゼロ
作業手袋 ストレッチ・ゼロ
すべり止め手袋 クイックタッチ キャッチライナー
メーカーウインセスウインセスMECHANIXアズワンアズワン勝星産業
通常価格10,771円-10,889円3,589円906円716円 -643円
通常出荷日5日目5日目11日目1日目1日目4日目
リストカラーホワイトホワイト----
材質1ナイロン甲部:ナイロン----
材質2ポリウレタン掌部:綿、PVC----
厚さ(mm)0.590.59----
タイプマチ付きマチ付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト