ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブンチリNT

通常単価(税別)
3,889円~3,921円
税込単価
4,278円~4,313円
通常出荷日:5日目

【特長】・立ったままラクラクです。・フタ付きでゴミがこぼれません。【材質】・グリップ:ABS樹脂・ハン...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    色

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    タイプ

    摘要

    最小発注数量
    グレー
    4903180176359
    692-1875
    775.000
    グリップ:ABS樹脂
    ハンドル(柄):アルミ合金
    本体/蓋:ポリプロピレン
    100
    885
    290
    -
    -
    1個
    レッド
    4903180199082
    441-8718
    800
    本体:ポリプロピレン(PP)
    ハンドル柄:アルミパイプ
    先ゴム:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー
    160
    870
    285
    自立はしません。
    厚さ160mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,889円
    ( 4,278円 )
    5日目
    3,921円
    ( 4,313円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・立ったままラクラクです。
    ・フタ付きでゴミがこぼれません。
    【材質】
    ・グリップ:ABS樹脂
    ・ハンドル(柄):アルミ合金
    ・本体/蓋:ポリプロピレン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブンチリNTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブンチリNT
    チリトリ ブンチリNTJ
    ブンチリ ガード付
    ブンチリ TW-BL
    チリトリ(ブンチリ) TW-BL
    Daily Clean 庭箒(シダ)
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業三商山崎産業
    通常価格3,889円-3,153円2,968円3,338円 -3,870円827円 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト