ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パイオラン 再帰反射テープ

通常単価(税別)
13,610円
税込単価
14,971円
通常出荷日:7日目

【特長】・基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。・夜間の交通事故防止や工場・現...

詳細を確認
  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RF-30-R-100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RF-30-R-100の仕様・寸法情報

JANコード
4967529552136
トラスココード
567-0968
色
レッド
材質1
基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/10mm)
9.6
粘着力(N/25mm)
24
厚さ(mm)
0.26
長さ(m)
10
幅(mm)
100
質量(g)
420.000

型番リスト

表示件数
型番
RF-30-R-100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,610円
( 14,971円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
・夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
・セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
【用途】
・建物や設備の危険表示。
・建設重機の後部、側面の危険表示。
・消火器などの用具の標示用。
・ラインテープとして。
【材質】
・基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 再帰反射テープの型番RF-30-R-100のページです。 型番RF-30-R-100に関する仕様情報を記載しております。
パイオラン 再帰反射テープのレビュー
この商品のレビューはありません

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました