ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク DD02V-S2-2K【10個入り】

通常単価(税別)
5,127円
税込単価
5,640円
通常出荷日:5日目

排気弁付きの使い捨て式防じんマスクです。1個ずつ個包装されているため衛生的で、備蓄にも適しています。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4959382303673
  • トラスココード
    569-2007
  • 横(mm)
    150
  • 縦(mm)
    125
  • 粒子捕集効率(%)
    95
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 吸気抵抗(Pa)
    55
  • 使用限度時間
    18h
  • 材質2
    しめひも:ポリエステル、イソプレン、ポリウレタン
  • 材質3
    排気弁:シリコーンゴム
  • 排気抵抗(Pa)
    45
  • 材質4
    排気弁座・カバー:ポリプロピレン

ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では使用できません。
  • 有毒ガスが存在する環境では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DD02VS22K-30367
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

DD02VS22K-30367の仕様・寸法情報

JANコード
4959382303673
トラスココード
569-2007
横(mm)
150
縦(mm)
125
粒子捕集効率(%)
95
質量(g)
150
材質1
ろ過材:ポリプロピレン
吸気抵抗(Pa)
55
使用限度時間
18h
材質2
しめひも:ポリエステル、イソプレン、ポリウレタン
材質3
排気弁:シリコーンゴム
排気抵抗(Pa)
45
材質4
排気弁座・カバー:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DD02VS22K-30367
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,127円
( 5,640円 )
5日目

詳細情報

基本情報

排気弁付きの使い捨て式防じんマスクです。1個ずつ個包装されているため衛生的で、備蓄にも適しています。
【特長】
・排気弁が熱気や蒸れの不快感を軽減します。
・しめひもの長さ調整が可能です。
・内側のクッションと外側の鼻当てにより、鼻の形に合わせてフィットし、隙間をなくします。
・金属部品を使用していません。
【用途】
・サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事に。
・農薬(水和剤、粉剤)の散布作業や、花粉、黄砂、ハウスダストなどの一般粉じん対策に。
・オイルミストを混在しない溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業に。
・管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所での作業に。

ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では使用できません。
  • 有毒ガスが存在する環境では使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク DD02V-S2-2Kの型番DD02VS22K-30367のページです。 型番DD02VS22K-30367に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク DD02V-S2-2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク DD02V-S2-2K
使い捨て式防じんマスク(二つ折)
使い捨て式防じんマスク DS2
Vフレックス 折りたたみ式防じんマスク DS2
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
防じんマスク ハイラック350型
メーカー重松製作所重松製作所湘南ワイパーサプライスリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格5,127円1,980円 -2,473円 -3,683円2,426円 -4,002円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜7日目
JANコード4959382303673-----
トラスココード569-2007-----
横(mm)150-----
縦(mm)125-----
粒子捕集効率(%)9595----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました