ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロパンガスエンジン発電機

通常単価(税別)
160,759円
税込単価
176,835円
通常出荷日:4日目

プロパンガスを燃料とするエンジン発電機です。燃料の劣化が少ないため、いざという時でもすぐに使えます。【...

詳細を確認
  • トラスココード
    259-9503
  • 使用燃料
    LPガス
  • 質量(g)
    20000.0
  • 全高(mm)
    390
  • 全長(mm)
    400
  • 全幅(mm)
    330
  • 騒音値(dB)
    88
  • 定格交流出力50/60Hz
    0.9kVA
  • 定格直流出力
    12V-8.3A
  • 連続運転時間(h)
    10(100%負荷時、5kgボンベ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GE-900P2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GE-900P2の仕様・寸法情報

トラスココード
259-9503
使用燃料
LPガス
質量(g)
20000.0
全高(mm)
390
全長(mm)
400
全幅(mm)
330
騒音値(dB)
88
定格交流出力50/60Hz
0.9kVA
定格直流出力
12V-8.3A
連続運転時間(h)
10(100%負荷時、5kgボンベ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GE-900P2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,759円
( 176,835円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プロパンガスを燃料とするエンジン発電機です。燃料の劣化が少ないため、いざという時でもすぐに使えます。
【特長】
・冬季でも-10℃まで対応可能です。
・直流12V出力付きで、バッテリーの充電ができます。
・別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
・超低騒音型建設機械指定機です。
【用途】
・災害時の非常電源として。
・キャンプやレジャーの電源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンガスエンジン発電機の型番GE-900P2のページです。 型番GE-900P2に関する仕様情報を記載しております。
プロパンガスエンジン発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンガスエンジン発電機
MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)
カセットガスインバータ発電機
インバータガスエンジン発電機
インバーターガス発電機(交流直流両用)
防災用カセットガスインバーター発電機
メーカーデンヨーワキタTM新ダイワ工業新ダイワ工業グリーンクロス
通常価格160,759円192,680円60,047円143,696円 -382,716円113,800円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目9日目11日目
トラスココード259-9503-----
使用燃料LPガス-----
質量(g)20000.0-----
全高(mm)390-----
全長(mm)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました