ファクトリーサプライ用品技術窓口

1800/6 ステンレス製比重カップ

通常単価(税別)
74,444円
税込単価
81,888円
通常出荷日:9日目

塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。【特長】・容量は100c...

詳細を確認
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    695-6511
  • 容量 (cc)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K0001800M006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K0001800M006の仕様・寸法情報

質量(g)
330.000
トラスココード
695-6511
容量(cc)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
K0001800M006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,444円
( 81,888円 )
9日目

詳細情報

基本情報

塗料および同様の試料の比重または密度を求めるためのステンレス製比重カップです。
【特長】
・容量は100ccです。
・英文校正証明書が付属します。
【用途】
・製造ラインや品質管理部門において、塗料やその他液状試料の密度および比重を測定する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800/6 ステンレス製比重カップの型番K0001800M006のページです。 型番K0001800M006に関する仕様情報を記載しております。
1800/6 ステンレス製比重カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800/6 ステンレス製比重カップ
ステンレスビーカー 手付
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
メジャーカップ 電子レンジ用
サンプルカップ
TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml
メーカーELCOMETERアズワンアズワンハリオサイエンスサンプラテックTARSONS
通常価格74,444円4,948円 -2,866円 -1,107円 -14,572円 -7,374円
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目11日目4日目
質量(g)330.000-----
トラスココード695-6511-----
容量(cc)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました