ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプ

通常単価(税別)
7,556円
税込単価
8,312円
通常出荷日:4日目

幅広の70mm反射テープに加え、LEDの点滅で遠くからでも高い視認性を確保するLED内蔵ベストです。【...

詳細を確認
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    メッシュ部:ポリエステル
  • 材質2
    反射帯:高輝度マイクロプリズム
  • LED色
    赤
  • 胴周り(cm)
    約100~130
  • 着丈(cm)
    約60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4932134239536
356-1355
紺
1個
4932134239543
356-1353
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,556円
( 8,312円 )
4日目
7,556円
( 8,312円 )
4日目

詳細情報

基本情報

幅広の70mm反射テープに加え、LEDの点滅で遠くからでも高い視認性を確保するLED内蔵ベストです。
【特長】
・反射帯には高輝度マイクロプリズムを採用しています。
・面ファスナーでウエストサイズの調整ができるため、幅広い体型にフィットします。
【用途】
・フルハーネス着用時の安全対策として。
・工場内や倉庫、夜間の屋外など、視認性が必要とされる現場作業や交通整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプ
軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ
多機能セーフティベスト
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
多機能LEDセーフティベスト
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7,556円6,111円4,491円 -6,333円8,818円4,444円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
質量(g)240.000110.000316.00091.000380.000183.000
材質1メッシュ部:ポリエステルメッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ生地:ナイロンメッシュ部:ナイロンメッシュ
材質2反射帯:高輝度マイクロプリズム反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:軟質塩化ビニール反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:プラスチック反射帯:エンビ
LED色赤-----
胴周り(cm)約100~130約90~13094~132約90~13094~132-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト