ファクトリーサプライ用品技術窓口

差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100

通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円
通常出荷日:4日目

【特長】・前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。・右胸部のポケットには携帯電話などの...

詳細を確認
  • 質量(g)
    183.000
  • 材質1
    メッシュ部:ナイロンメッシュ
  • 材質2
    反射帯:エンビ
  • サイズ
    フリー
  • 肩幅(cm)
    36
  • 着丈(cm)
    60

ご注意

  • 台紙は付いていません。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4932134239871
353-4298
白/白反射
1個
4932134239918
353-4274
紺/白反射
1個
4932134239895
353-4284
ピンク/白反射
1個
4932134239901
353-5770
スカイブルー/白反射
1個
4932134239888
353-4281
黒/白反射
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,444円
( 4,888円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。
・右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。
・左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
【用途】
・職務や役職などの識別に。
【材質】
・メッシュ部:ナイロンメッシュ
・反射帯:エンビ

ご注意

  • 台紙は付いていません。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
多機能セーフティベスト
多機能LEDセーフティベスト
差し込み式メッシュベスト MPZ-200
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,444円4,491円 -8,818円6,111円6,333円6,111円
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
質量(g)183.000316.000380.000180.00091.000110.000
材質1メッシュ部:ナイロンメッシュメッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ生地:ナイロンメッシュメッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ポリエステル(6mm目)
材質2反射帯:エンビ反射帯:軟質塩化ビニール反射帯:プラスチック-反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
サイズフリーフリーフリーフリー(面ファスナーで調整可能)--
肩幅(cm)36-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト