ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト

通常単価(税別)
6,333円
税込単価
6,966円
通常出荷日:4日目

フルハーネス着用時に使用可能な、反射機能付きメッシュベストです。【特長】・メッシュと反射材の両方に穴が...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134238836
  • トラスココード
    353-5773
  • 質量(g)
    91.000
  • 材質1
    メッシュ部:ポリエステル(6mm目)
  • 材質2
    反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
  • 胴周り(cm)
    約90~130
  • 色
    蛍光イエロー
  • 着丈(cm)
    約40

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

238292
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

238292の仕様・寸法情報

JANコード
4932134238836
トラスココード
353-5773
質量(g)
91.000
材質1
メッシュ部:ポリエステル(6mm目)
材質2
反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
胴周り(cm)
約90~130
色
蛍光イエロー
着丈(cm)
約40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
238292
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,333円
( 6,966円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フルハーネス着用時に使用可能な、反射機能付きメッシュベストです。
【特長】
・メッシュと反射材の両方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地です。
・前面にゴムを採用しており、休止フックをそのまま使用できます。
・ゴム部分にも反射材が付いており、反射の死角をなくします。
・背面にランヤード取り出し用の開口部があり、様々なフルハーネスに対応しています。
【用途】
・高所作業時の安全対策として。
・工場内や工事現場での交通整理、誘導作業の際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス対応 軽涼メッシュベストの型番238292のページです。 型番238292に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス対応 軽涼メッシュベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
多機能セーフティベスト
LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプ
多機能LEDセーフティベスト
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,333円6,111円4,444円4,491円 -7,556円8,818円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目1日目
JANコード4932134238836-----
トラスココード353-5773-----
質量(g)91.000110.000183.000316.000240.000380.000
材質1メッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ナイロンメッシュメッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ部:ポリエステルメッシュ生地:ナイロン
材質2反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:エンビ反射帯:軟質塩化ビニール反射帯:高輝度マイクロプリズム反射帯:プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました