ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ

通常単価(税別)
6,111円
税込単価
6,722円
通常出荷日:4日目

反射幅50mmで、網目の大きいメッシュ生地とメッシュ仕様の反射材を採用し、通気性を高めた反射ベストです...

詳細を確認
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    メッシュ部:ポリエステル(6mm目)
  • 材質2
    反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
  • 胴周り(cm)
    約90~130
  • 着丈(cm)
    約60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4932134238768
353-4279
ネイビー
1個
4932134238775
353-4266
蛍光イエロー
1個
4932134238782
353-4273
蛍光オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

反射幅50mmで、網目の大きいメッシュ生地とメッシュ仕様の反射材を採用し、通気性を高めた反射ベストです。
【特長】
・網目の大きいメッシュ生地と、メッシュ仕様の反射材により、通気性を高めています。
・反射材には軽量な高輝度ガラスビーズを採用しています。
・軽量なため、夏場の作業はもちろん、オールシーズン快適に着用できます。
【用途】
・工場内での設備メンテナンスや組立作業、倉庫内作業など、各種現場作業時の安全確保に。
・夜間や暗所での交通整理や誘導作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
LED内蔵ベスト LEDベスト-70 反射幅70mmタイプ
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
多機能セーフティベスト
多機能LEDセーフティベスト
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,111円6,333円7,556円4,444円4,491円 -8,818円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
質量(g)110.00091.000240.000183.000316.000380.000
材質1メッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ポリエステルメッシュ部:ナイロンメッシュメッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ生地:ナイロン
材質2反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)反射帯:高輝度マイクロプリズム反射帯:エンビ反射帯:軟質塩化ビニール反射帯:プラスチック
胴周り(cm)約90~130約90~130約100~130-94~13294~132
着丈(cm)約60約40約6060--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト