ファクトリーサプライ用品技術窓口

差し込み式メッシュベスト MPZ-200

通常単価(税別)
6,111円
税込単価
6,722円
通常出荷日:4日目

前面と背面にA4用紙を差し込めるポケットが付いた、差し込み式のメッシュベストです。【特長】・ポケットは...

詳細を確認
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    メッシュ
  • サイズ
    フリー(面ファスナーで調整可能)

ご注意

  • 台紙は付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4932134239390
353-5772
緑
1個
4932134239406
353-4275
黄
1個
4932134239413
353-4288
赤
1個
4932134239420
353-4297
青
1個
4932134239437
353-4299
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目
6,111円
( 6,722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

前面と背面にA4用紙を差し込めるポケットが付いた、差し込み式のメッシュベストです。
【特長】
・ポケットはジッパー付きなので、雨天時でも差し込んだ用紙が濡れるのを防ぎます。
・腹囲は腰のマジックテープで調整が可能です。
・通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
・青、赤、緑、黄、黒の5色のカラーバリエーションがあります。
【用途】
・工場や倉庫内での作業識別用に。
・防災訓練やイベント開催時の役割表示に。

ご注意

  • 台紙は付いていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差し込み式メッシュベスト MPZ-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し込み式メッシュベスト MPZ-200
差し込み式メッシュ安全ベスト MPZ-100
多機能セーフティベスト
多機能LEDセーフティベスト
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
軽涼メッシュ反射ベスト 反射幅50mmタイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,111円4,444円4,491円 -8,818円6,333円6,111円
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目4日目
質量(g)180.000183.000316.000380.00091.000110.000
材質1メッシュメッシュ部:ナイロンメッシュメッシュ生地:ポリアミド合成樹脂メッシュ生地:ナイロンメッシュ部:ポリエステル(6mm目)メッシュ部:ポリエステル(6mm目)
サイズフリー(面ファスナーで調整可能)フリーフリーフリー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト