17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチームクリーナー用アクセサリー キャディワゴン

通常単価(税別)
64,955円
税込単価
71,451円
通常出荷日:22日目

スチームクリーナー本体に取り付けて、アクセサリーを収納し、移動を容易にするためのキャディワゴンです。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4002667310955
  • 質量(g)
    4645.0
  • トラスココード
    429-1944
  • 色
    黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.962-239.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.962-239.0の仕様・寸法情報

JANコード
4002667310955
質量(g)
4645.0
トラスココード
429-1944
色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.962-239.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,955円
( 71,451円 )
22日目

詳細情報

基本情報

スチームクリーナー本体に取り付けて、アクセサリーを収納し、移動を容易にするためのキャディワゴンです。
【特長】
・本体に取り付けることで、スムーズな移動が可能です。
・ブラシやノズルなどのアクセサリーをまとめて収納でき、作業中の交換が容易になります。
【用途】
・工場内の生産設備や作業場の床などをスチームクリーナーで清掃する際の移動やアクセサリーの管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームクリーナー用アクセサリー キャディワゴンの型番6.962-239.0のページです。 型番6.962-239.0に関する仕様情報を記載しております。
スチームクリーナー用アクセサリー キャディワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームクリーナー用アクセサリー キャディワゴン
袋・交換用(EA928CE-2用)
モップ収納ラック用バスケット
モップ収納ラック用フック
客室カート 補充用
エアロカートアルファ用 回収袋
メーカーケルヒャーエスコテラモトテラモト山崎産業テラモト
通常価格64,955円2,676円6,988円1,963円 -46,879円2,875円
通常出荷日22日目3日目9日目2日目4日目6日目
JANコード4002667310955-----
質量(g)4645.0-----
トラスココード429-1944-----
色黒 -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました