ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製平台車 サンキャリー

通常単価(税別)
20,648円
税込単価
22,713円
通常出荷日:7日目

【特長】・台車を組み合わせることで、積載物の大きさに合わせて自由に連結ができます。・キャスター取り付け...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 色
    オレンジ
  • トラスココード
    324-1448
  • 質量(g)
    2840.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター:ナイロン
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    124
  • 長さ(mm)
    649
  • 幅(mm)
    439

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80247701OR308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80247701OR308の仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
色
オレンジ
トラスココード
324-1448
質量(g)
2840.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター:ナイロン
キャスター径(mm)
75
高さ(mm)
124
長さ(mm)
649
幅(mm)
439
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80247701OR308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,648円
( 22,713円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車を組み合わせることで、積載物の大きさに合わせて自由に連結ができます。
・キャスター取り付けは、キャスターストッパーを使用しており、工具無しで交換可能です。
・積載面サイズ:610×400mm
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 サンキャリーの型番80247701OR308のページです。 型番80247701OR308に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製平台車 サンキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製平台車 サンキャリー
連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)
連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)
ハンドカーSM 青
樹脂製平台車 802432 サンキャリー6339
連結樹脂平台車
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲アズワン
通常価格20,648円12,396円7,915円 -53,799円 -27,170円2,454円 -
通常出荷日7日目1日目1日目8日目7日目〜1日目
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製--
均等荷重(kg)100120120---
色オレンジグレー-青--
トラスココード324-1448296-7570----
質量(g)2840.02300.02760.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました