ファクトリーサプライ用品技術窓口

エビスダイヤモンド フォークレベル

通常単価(税別)
3,429
税込単価
3,772
通常出荷日:11日目

フォークリフトのマストに装着し、フォーク(爪)の水平を確認するための水平器です。【特長】・精度の調整機...

詳細を確認
  • マグネット
    1ヵ所
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm)
    19.5
  • 高さ(mm)
    51
  • ブラック
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 長さ(mm)
    180
  • 本体色
    ブラック
  • 気泡管色
    グリーン
  • JANコード
    4950515146105
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    254-2384
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED-18FORK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-18FORKの仕様・寸法情報

マグネット
1ヵ所
感度
0.50mm/m=0.0286°
厚さ(mm)
19.5
高さ(mm)
51
ブラック
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
長さ(mm)
180
本体色
ブラック
気泡管色
グリーン
JANコード
4950515146105
質量(g)
160.000
トラスココード
254-2384
材質1
本体:アルミ合金押出材硬化処理
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-18FORK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,429
( 3,772 )
11日目

詳細情報

基本情報

フォークリフトのマストに装着し、フォーク(爪)の水平を確認するための水平器です。
【特長】
・精度の調整機構が付いています。
・超強力磁石付きで、フォークリフトのマストへ簡単に装着できます。
【用途】
・工場や倉庫での荷役作業時における、フォークの水平出しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビスダイヤモンド フォークレベルの型番ED-18FORKのページです。 型番ED-18FORKに関する仕様情報を記載しております。
エビスダイヤモンド フォークレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました