ファクトリーサプライ用品技術窓口

防犯フィルム 凹凸ガラス用【2個入り】

通常単価(税別)
3,838円
税込単価
4,222円
通常出荷日:5日目

凹凸ガラス用の防犯フィルムです。【特長】・フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。・素材は衝...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    0.41
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 色
    透明
  • 長さ(m)
    0.41
  • 幅(m)
    0.28
  • JANコード
    4977720423111
  • 質量(g)
    83.000
  • トラスココード
    657-4099
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 本製品は強粘着の為、凹凸ガラスに貼るとのりシワができる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BGF4231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BGF4231の仕様・寸法情報

長さ(m)
0.41
厚さ(mm)
0.5
色
透明
長さ(m)
0.41
幅(m)
0.28
JANコード
4977720423111
質量(g)
83.000
トラスココード
657-4099
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BGF4231
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,838円
( 4,222円 )
5日目

詳細情報

基本情報

凹凸ガラス用の防犯フィルムです。
【特長】
・フィルムをガラスに貼るだけで防犯ガラスになります。
・素材は衝撃に強いポリカーボネート製です。
【用途】
・泥棒のガラス破り対策や、災害によるガラスの飛散防止に。

ご注意

  • 本製品は強粘着の為、凹凸ガラスに貼るとのりシワができる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯フィルム 凹凸ガラス用の型番BGF4231のページです。 型番BGF4231に関する仕様情報を記載しております。
防犯フィルム 凹凸ガラス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯フィルム 凹凸ガラス用
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム
凹凸ガラス用遮熱シート
スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ
窓ガラス透明断熱フィルム
ガラス飛散防止シート
メーカー光ノムラテックリンテックコマーススリーエムジャパンnitomsnitoms
通常価格3,838円6,214円2,385円 -2,630円 -2,743円2,039円 -
通常出荷日5日目4日目5日目1日目2日目1日目
長さ(m)0.41---1.81.8
厚さ(mm)0.5-----
色透明-----
長さ(m)0.41-----
幅(m)0.28-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました