ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 樹脂台車 しずキャリーDXL

通常単価(税別)
24,033円
税込単価
26,436円
通常出荷日:9日目

走行時の騒音を低減した静音タイプの樹脂製台車です。【特長】・床面を汚しにくいグレーゴムベアリング入りキ...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • JANコード
    4960517181875
  • 質量(g)
    15500.0
  • トラスココード
    409-7176
  • 材質1
    荷台部:樹脂
  • 高さ(mm)
    215
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    910
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 色
    グレー
  • 騒音値(dB)
    40dB以下
  • 適合ストッパー
    フット ブレーキセット プラ大用 品番:181596
  • 取替キャスター(固定)
    静キャリー 大用 キャスター 低騒音 130mm 固定車輪 (後輪) 品番:181787
  • 取替キャスター(自在)
    静キャリー 大用 キャスター 低騒音 130mm 自在車輪 (前輪) 品番:181770

ご注意

  • 積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

181875
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

181875の仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
300
JANコード
4960517181875
質量(g)
15500.0
トラスココード
409-7176
材質1
荷台部:樹脂
高さ(mm)
215
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
910
均等荷重(kg)
300
色
グレー
騒音値(dB)
40dB以下
適合ストッパー
フット ブレーキセット プラ大用 品番:181596
取替キャスター(固定)
静キャリー 大用 キャスター 低騒音 130mm 固定車輪 (後輪) 品番:181787
取替キャスター(自在)
静キャリー 大用 キャスター 低騒音 130mm 自在車輪 (前輪) 品番:181770

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
181875
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,033円
( 26,436円 )
9日目

詳細情報

基本情報

走行時の騒音を低減した静音タイプの樹脂製台車です。
【特長】
・床面を汚しにくいグレーゴムベアリング入りキャスターを採用しています。
・デッキには滑り止めゴムが5カ所付いており、積載物の安定した運搬を助けます。
・ハンドルは折りたたみ式のため、収納時に場所を取りません。
【用途】
・工場、倉庫、店舗などでの運搬作業に。

ご注意

  • 積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金象 樹脂台車 しずキャリーDXLの型番181875のページです。 型番181875に関する仕様情報を記載しております。
金象 樹脂台車 しずキャリーDXLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 樹脂台車 しずキャリーDXL
樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付
金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット
金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター自在
金象 キャリーラック大用 ウレタンキャスター固定
金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格24,033円23,685円7,084円4,625円4,081円2,212円
通常出荷日9日目4日目4日目2日目2日目9日目
本体材質樹脂製-----
騒音対策あり-----
均等荷重(kg)300-----
JANコード49605171818754960517182025----
質量(g)15500.016600.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました