17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vidmar トレイ

通常単価(税別)
183円~23,834円
税込単価
201円~26,217円
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーン保管をコンセプトにしたトレです。・小物部品や少量物の管理が便利です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    仕様

    最小発注数量
    4954183301965
    253-6571
    724.000
    310
    625
    57
    標準
    1個
    4954183302146
    253-6578
    4.000
    -
    23
    17
    ディバイダー型式
    1個
    4954183302184
    253-6563
    2.000
    -
    23
    17
    見出し付ディバイダー型式
    1個
    4954183302153
    253-6567
    5.000
    -
    39
    22
    ディバイダー型式
    1個
    4954183302191
    253-6564
    4.000
    -
    39
    22
    見出し付ディバイダー型式
    1個
    4954183302160
    253-6570
    8.000
    -
    60
    26
    ディバイダー型式
    1個
    4954183302207
    253-6579
    6.000
    -
    60
    26
    見出し付ディバイダー型式
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,834円
    ( 26,217円 )
    7日目
    183円
    ( 201円 )
    7日目
    240円
    ( 264円 )
    7日目
    197円
    ( 217円 )
    7日目
    310円
    ( 341円 )
    7日目
    282円
    ( 310円 )
    7日目
    324円
    ( 356円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーン保管をコンセプトにしたトレです。
    ・小物部品や少量物の管理が便利です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Vidmar トレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vidmar トレイ
    キャビネット用パーツ トレイセット
    メリックス 作業台
    ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1
    HSベース B-900(C) OW
    スモールキャビネット
    メーカームラテックKDSサカエ濱田プレス工藝ダイシン内田洋行サカエ
    通常価格183円-24,966円 -41,354円 -19,114円11,575円 -51,432円 -
    通常出荷日7日目3日目19日目4日目10日目〜3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト