ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンキャビネット カルプラ

通常単価(税別)
15,913円~27,745円
税込単価
17,504円~30,520円
通常出荷日:5日目

【特長】・仕事や趣味で大活躍の車載キャビネットです。・軽い(質量は鉄製の半分以下)です。 ・ベースユニ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    786
  • 外形寸法(mm)間口
    380
  • 外形寸法(mm)高さ
    203
  • 色
    ピンク・グレー
  • 有効内寸(mm)奥行
    747
  • 有効内寸(mm)間口
    278
  • 有効内寸(mm)高さ
    140
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    PP

ご注意

  • 【組立式パーツ】この商品は組立式キャビネットの部品(ベースユニット)です。
  • 別売の天板との組み合わせで完成品となります。
  • 【ご注意】この商品は受注生産品につき、ご注文後10日以内に出荷致します。
  • ご希望日にお届けできない場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

入数

最小発注数量
4937897076558
405-7649
1個
1個
4937897076565
405-4658
2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,913円
( 17,504円 )
5日目
27,745円
( 30,520円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕事や趣味で大活躍の車載キャビネットです。
・軽い(質量は鉄製の半分以下)です。
・ベースユニットと天板(別売)を組み合わせて、お好みの形に組み立てられます。
・引き出しは前後どちらからでも引き出せます。
・【組立式パーツ】この商品は組立式キャビネットの部品(ベースユニット)です。
・別売の天板との組み合わせで完成品となります。
【用途】
・車載の道工具・備品収納用。
【材質】
・PP

ご注意

  • 【組立式パーツ】この商品は組立式キャビネットの部品(ベースユニット)です。
  • 別売の天板との組み合わせで完成品となります。
  • 【ご注意】この商品は受注生産品につき、ご注文後10日以内に出荷致します。
  • ご希望日にお届けできない場合がございますので、予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンキャビネット カルプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンキャビネット カルプラ
バンキャビネット
PACKOUT キャビネット
キャビネット用サービスボード
ローラーキャビネット WS207
7段引出し式ローラーキャビネット
メーカーDENSANジェフコムミルウォーキー(MILWAUKEE)TONETONEスエカゲツール
通常価格15,913円-45,405円 -30,717円30,113円80,392円100,035円
通常出荷日5日目2日目〜1日目5日目5日目7日目
外形寸法(mm)奥行786-----
外形寸法(mm)間口380-----
外形寸法(mm)高さ203-----
色ピンク・グレー-----
有効内寸(mm)奥行747-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト