ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットハンドトラック

通常単価(税別)
25,277円
税込単価
27,805円
通常出荷日:4日目

コンパクトに収納できるフラットハンドトラックです。【特長】・材質はアルミ、スチール、プラスチック(PP...

詳細を確認
  • 本体材質
    アルミ製
  • JANコード
    4937897070792
  • 質量(g)
    6200.000
  • トラスココード
    581-7628
  • 材質1
    アルミ・スチール・プラスチック(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DHV-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DHV-70の仕様・寸法情報

本体材質
アルミ製
JANコード
4937897070792
質量(g)
6200.000
トラスココード
581-7628
材質1
アルミ・スチール・プラスチック(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DHV-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,277円
( 27,805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトに収納できるフラットハンドトラックです。
【特長】
・材質はアルミ、スチール、プラスチック(PP)です。
・ハンドル高さは3段階に調整可能です。
・ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納できます。
【用途】
・工場内や倉庫での部品、工具、小型機器などの運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットハンドトラックの型番DHV-70のページです。 型番DHV-70に関する仕様情報を記載しております。
フラットハンドトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットハンドトラック
金象 樹脂台車 しずキャリーDXL
環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式
台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム
オールステンレス台車 (折りたたみハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
台車用ストッパー(白・黄/黒) 2個
メーカージェフコム浅香工業金沢車輛マルイチトラスコ中山エスコ
通常価格25,277円24,033円16,283円 -633円 -117,947円 -2,756円 -
通常出荷日4日目9日目3日目1日目8日目1日目
本体材質アルミ製樹脂製樹脂製---
JANコード4937897070792-----
質量(g)6200.000-----
トラスココード581-7628-----
材質1アルミ・スチール・プラスチック(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました