ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクラブマット

通常単価(税別)
4,770円~7,874円
税込単価
5,247円~8,661円
通常出荷日:11日目

靴についた泥などの汚れを落とせる、天然ゴム製のマットです。【特長】・マット内に水や消毒液を溜めて使用す...

詳細を確認
  • 材質1
    天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
61×41×3
4970925699985
2600.000
697-0073
1個
80×60×3
4970925699992
5300.000
697-0072
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,770円
( 5,247円 )
11日目
7,874円
( 8,661円 )
11日目

詳細情報

基本情報

靴についた泥などの汚れを落とせる、天然ゴム製のマットです。
【特長】
・マット内に水や消毒液を溜めて使用することが可能です。
【用途】
・工場や作業現場の出入口に設置し、靴底の汚れを除去する際に使用します。
・衛生管理が必要なエリアでの靴底消毒用マットとしても便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラブマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラブマット
農作業用ゴムマット
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
300x300mm ノンスリップマット(連結式)
VCハードマットN
(屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒
メーカーアサヒペングリーンクロスエスコエスコ山崎産業山崎産業
通常価格4,770円-3,857円 -20,284円2,488円3,438円 -861円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目〜6日目
材質1天然ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト