17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶岩石バスマット ハードタイプ

通常単価(税別)
4,3174,952
税込単価
4,7495,447
通常出荷日:7日目

溶岩石の多孔質構造により、吸水性と速乾性を持つハードタイプのバスマットシリーズです。【特長】・お風呂あ...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    9
  • 材質1
    溶岩石、植物繊維など

ご注意

  • 原材料の特性上、色ムラ、シミ、斑点、キズなどがついている場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 表面加工をしていないため、床面をキズつけることがありますので注意してください。
  • 強い衝撃を与えたり、高いところから落とすと割れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
4970925164919
1500
560-8186
グレー
45
35
1個
4970925164926
2000.000
560-8185
ホワイト
60
40
1個
4970925164933
2000.000
560-8184
グレー
60
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317
( 4,749 )
7日目
4,952
( 5,447 )
7日目
4,952
( 5,447 )
7日目

詳細情報

基本情報

溶岩石の多孔質構造により、吸水性と速乾性を持つハードタイプのバスマットシリーズです。
【特長】
・お風呂あがりの水分をすばやく吸いとり、表面はいつもサラサラな状態を保ちます。
・付属の紙やすりで表面を研磨することで、吸水性が回復します。
【用途】
・脱衣所やシャワー室の足元に。

ご注意

  • 原材料の特性上、色ムラ、シミ、斑点、キズなどがついている場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 表面加工をしていないため、床面をキズつけることがありますので注意してください。
  • 強い衝撃を与えたり、高いところから落とすと割れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶岩石バスマット ハードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶岩石バスマット ハードタイプ
溶岩石バスマット ソフトタイプ
JOINT-LOCK用 段差見切り材
有孔ラバーマット ブラック
600×900mm 業務用バスマット
速乾快適バスマット
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコアイリスオーヤマ
通常価格4,317-3,429 -2,329 -3,71410,5812,471 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目2日目1日目
厚さ(mm)94712--
材質1溶岩石、植物繊維などポリウレタン塩化ビニル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト