ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶岩石バスマット

通常単価(税別)
3,687円~4,642円
税込単価
4,056円~5,106円
通常出荷日:7日目

【特長】・溶岩石の多孔質構造による吸水性・速乾性の高いマットです。・優れた吸水性・速乾性があり、お風呂...

詳細を確認
  • サイズ短辺(mm)
    350
  • サイズ長辺(mm)
    450

ご注意

  • 原材料の特性上、色ムラ、シミ、斑点、キズなどがついている場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 表面加工をしていないため、床面をキズつけることがありますので注意してください。
  • 強い衝撃を与えたり、高いところから落とすと割れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

厚さ(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

色

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
4970925164902
9
1500
560-8187
溶岩石、植物繊維など
ホワイト
-
-
-
1個
4970925164957
4
310.000
560-8189
ポリウレタン
グレー
不織布
溶岩石パウダー
天然ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,642円
( 5,106円 )
7日目
3,687円
( 4,056円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶岩石の多孔質構造による吸水性・速乾性の高いマットです。
・優れた吸水性・速乾性があり、お風呂あがりの水分をすばやく吸いとり、表面はいつもサラサラです。
・付属の紙やすりで表面を研磨すると吸水性が回復します。
・※本品には、アスベスト(石綿)は含まれておりません。
・(溶岩石(火山岩)とは)マグマが地表付近で急激に冷えて固まってできた多孔質構造の岩石です。
・マグマが地表付近に噴出した際、圧力減少によりマグマに含まれていた揮発成分が気体となり、発泡しながら固まり、無数の小さな穴が空いた構造となります。
・このような構造から、溶岩石は水分の吸収性が高く、また乾燥性に優れます。
【用途】
・バスマット用。
【材質】
・溶岩石、植物繊維など

ご注意

  • 原材料の特性上、色ムラ、シミ、斑点、キズなどがついている場合がありますが、品質には問題ありません。
  • 表面加工をしていないため、床面をキズつけることがありますので注意してください。
  • 強い衝撃を与えたり、高いところから落とすと割れることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶岩石バスマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶岩石バスマット
溶岩石バスマット ソフトタイプ
溶岩石バスマット ハードタイプ
600×900mm 業務用バスマット
速乾快適バスマット
さらっと快適足さら珪藻土バスマット
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコアイリスオーヤマトレードワン
通常価格3,687円-3,687円 -4,643円 -10,581円2,669円 -3,028円
通常出荷日7日目7日目7日目2日目1日目在庫品1日目
サイズ短辺(mm)350-----
サイズ長辺(mm)450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト