ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭 食品機械用グリース EPHF396

通常単価(税別)
8,891円
税込単価
9,780円
通常出荷日:4日目

特許製法で化学合成油に超微粒子化したPTFEを分散させた食品機械用グリースです。【特長】・摩擦、摩耗、...

詳細を確認
  • JANコード
    4562281593047
  • トラスココード
    425-0650
  • 色
    透明白色
  • 容量(ml)
    400
  • 質量(g)
    396.000
  • 材質1
    特許製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを
  • ちょう度
    No.2
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~260
  • 容量(g)
    396
  • 容量(kg)
    0.396
  • 容器タイプ
    カートリッジ
  • 材質2
    分散

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3025の仕様・寸法情報

JANコード
4562281593047
トラスココード
425-0650
色
透明白色
容量(ml)
400
質量(g)
396.000
材質1
特許製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-40~260
容量(g)
396
容量(kg)
0.396
容器タイプ
カートリッジ
材質2
分散

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,891円
( 9,780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

特許製法で化学合成油に超微粒子化したPTFEを分散させた食品機械用グリースです。
【特長】
・摩擦、摩耗、腐食、酸化を低減し、ベアリングの寿命延長に貢献します。
・耐水性を有します。
・機器の点検修理期間の延長や、突発的な故障リスクの低減に貢献します。
【用途】
・食品機械をはじめ、鉱山、製鉄、成型金型、製紙、建機、印刷などの各種産業機械の潤滑に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旭 食品機械用グリース EPHF396の型番3025のページです。 型番3025に関する仕様情報を記載しております。
旭 食品機械用グリース EPHF396のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旭 食品機械用グリース EPHF396
食品機械用グリース アリビオグリースFGL
食品機械用グリース アリビオグリースFGH
デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース400ml
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
メーカー旭エンジニアリング住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ITWクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格8,891円5,357円 -115,684円3,217円10,074円 -75,327円 -
通常出荷日4日目2日目2日目1日目9日目〜2日目
JANコード4562281593047-----
トラスココード425-0650-----
色透明白色-----
容量(ml)400-----
質量(g)396.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました