ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーボックスSR-395W

通常単価(税別)
5,501円
税込単価
6,051円
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。・幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプです。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4963241014037
  • トラスココード
    609-5191
  • 質量(g)
    2600.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    390
  • 外形寸法(mm)間口
    391
  • 外形寸法(mm)高さ
    265
  • 材質1
    本体:自動車バンパー材(PP)
  • 材質2
    バックル:ポリカーボネート
  • 色
    ブルー
  • 有効内寸(mm)奥行
    330
  • 有効内寸(mm)間口
    328
  • 有効内寸(mm)高さ
    140
  • 材質3
    ハンドル:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-395W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-395Wの仕様・寸法情報

JANコード
4963241014037
トラスココード
609-5191
質量(g)
2600.0
外形寸法(mm)奥行
390
外形寸法(mm)間口
391
外形寸法(mm)高さ
265
材質1
本体:自動車バンパー材(PP)
材質2
バックル:ポリカーボネート
色
ブルー
有効内寸(mm)奥行
330
有効内寸(mm)間口
328
有効内寸(mm)高さ
140
材質3
ハンドル:ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-395W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,501円
( 6,051円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。
・幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプです。
【用途】
・工具の収納に。
【材質】
・本体:自動車バンパー材(PP)
・バックル:ポリカーボネート
・ハンドル:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーボックスSR-395Wの型番SR-395Wのページです。 型番SR-395Wに関する仕様情報を記載しております。
スーパーボックスSR-395Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーボックスSR-395W
スーパーボックス
樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラック
スーパーボックス SR-38S-B
スーパークラブデュオ 中皿付
ドカット D-4700シリーズ
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格5,501円4,629円3,385円1,338円1,452円3,240円
通常出荷日5日目7日目7日目1日目1日目1日目
JANコード496324101403749632410164754963241015751496324100225649632410026764963241008999
トラスココード609-5191709-1980707-8537484-2049487-2568487-2592
質量(g)2600.02600.02000.0650.000--
外形寸法(mm)奥行390390248---
外形寸法(mm)間口391391463---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました