ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンマスターフォレスト

通常単価(税別)
8,171円
税込単価
8,988円
通常出荷日:4日目

軽くて伸縮性の良い合成ゴムを使用し、柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴のシリーズです。防水...

詳細を確認
  • 靴丈(cm)
    44
  • 色
    迷彩
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%
  • 材質2
    靴底・補強:天然ゴム
  • 材質3
    バイアス:38mm幅ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4970181262831
535-0854
28.5~29.0
1590.000
1個
4970181262817
535-0843
26.0~27.0
1510.000
1個
4970181262824
535-0852
27.5~28.0
1560.000
1個
4970181262800
535-0856
24.5~25.5
1450.000
1個
4970181262794
535-0844
23.0~24.0
1395.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,171円
( 8,988円 )
4日目
8,171円
( 8,988円 )
4日目
8,171円
( 8,988円 )
4日目
8,171円
( 8,988円 )
4日目
8,171円
( 8,988円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて伸縮性の良い合成ゴムを使用し、柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴のシリーズです。防水加工が施されているため、濡れた足場でも安心してご使用いただけます。
【特長】
・ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡が残りにくいです。
・独自開発のグリップ底により、高いグリップ力を発揮します。
・傷みやすいつま先とかかと部分にゴム補強を施しています。
・厚さ5mmの靴底は丈夫でクッション性に優れています。
【用途】
・芝の管理、造園、ガーデニング、農作業に。
・アウトドアやレジャーなど、足元が濡れる可能性がある屋外での活動に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマスターフォレストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンマスターフォレスト
グリーンマスター エンジ
グリーンマスターヘザーグレー
快足ブーツ フレクシャー
軽快ソフト 先丸
グリーンマスターライト エンジ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格8,171円6,196円 -8,168円5,010円3,489円 -5,180円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目〜1日目
靴丈(cm)4443±14434.5--
色迷彩-ヘザーグレーブラック--
足幅サイズEEEEEEEEE-EEEEE
材質1本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%表面:天然ゴム、裏面:綿・ポリエステル表(胴)/天然ゴム本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
材質2靴底・補強:天然ゴム靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム靴底・補強:天然ゴムフード(カバー):ポリウレタン裏/ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト