ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンマスターヘザーグレー

通常単価(税別)
8,168円
税込単価
8,985円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて伸縮性の良い合成ゴムを使用しています。・柔らかくて脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長...

詳細を確認
  • 靴丈(cm)
    44
  • 色
    ヘザーグレー
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質1
    本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%
  • 材質2
    靴底・補強:天然ゴム
  • 材質3
    バイアス:38mm幅ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4970181262893
535-0831
28.5~29.0
1590.000
1個
4970181262879
535-0838
26.0~27.0
1510.000
1個
4970181262886
535-0836
27.5~28.0
1560.000
1個
4970181262862
535-0835
24.5~25.5
1450.000
1個
4970181262855
535-0830
23.0~24.0
1395.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,168円
( 8,985円 )
4日目
8,168円
( 8,985円 )
4日目
8,168円
( 8,985円 )
4日目
8,168円
( 8,985円 )
4日目
8,168円
( 8,985円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて伸縮性の良い合成ゴムを使用しています。
・柔らかくて脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です。
・ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくい長靴です。
・独自開発のグリップ底により、より高いグリップ力を発揮します。
・傷みやすいつま先とかかと部分にゴム補強を施しています。
・防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます。
・靴底の厚みを3mm厚から5mm厚に上げているため、従来よりも靴底が丈夫でクッション性に優れた設計になっています。
【用途】
・芝の管理、育成、メンテナンス
・造園
・ガーデニング
・農作業
・アウトドア
・レジャー等
【材質】
・本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%
・靴底・補強:天然ゴム
・バイアス:38mm幅ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマスターヘザーグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンマスターヘザーグレー
グリーンマスターフォレスト
グリーンマスター エンジ
快足ブーツ フレクシャー
軽快ソフト 先丸
グリーンマスターライト エンジ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格8,168円8,171円6,196円 -5,010円3,489円 -5,180円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
靴丈(cm)444443±134.5--
色ヘザーグレー迷彩-ブラック--
足幅サイズEEEEEEEEE-EEEEE
材質1本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%本体:合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン表面:天然ゴム、裏面:綿・ポリエステル表(胴)/天然ゴム本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
材質2靴底・補強:天然ゴム靴底・補強:天然ゴム靴底・補強:天然ゴム・合成ゴムフード(カバー):ポリウレタン裏/ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト