ファクトリーサプライ用品技術窓口

NICHIDO ポータブル電源用ソーラーパネル

通常単価(税別)
65,360円
税込単価
71,896円
通常出荷日:1日目

太陽光でポータブル電源を充電できるソーラーパネルです。【特長】・日動工業製のポータブル電源「レイニーパ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    545
  • 最大出力(W)
    200
  • 幅(mm)
    2320
  • JANコード
    4937305066072
  • 質量(g)
    7500.0
  • トラスココード
    683-0055

ご注意

  • 充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。
  • 充電完了後は、ソーラー充電の端子を抜いてください。
  • 充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
  • コネクター部は非防水です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPE-SO200V3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPE-SO200V3の仕様・寸法情報

奥行(mm)
50
高さ(mm)
545
最大出力(W)
200
幅(mm)
2320
JANコード
4937305066072
質量(g)
7500.0
トラスココード
683-0055
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPE-SO200V3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,360円
( 71,896円 )
1日目

詳細情報

基本情報

太陽光でポータブル電源を充電できるソーラーパネルです。
【特長】
・日動工業製のポータブル電源「レイニーパワー徳永(LPE-E3200LW)」、「ごっつエネル2000(LPE-E3800L)」、「パワーバンク(LPE-R1000L)」の充電に使用できます。
【用途】
・アウトドアや、停電・災害時など、AC電源が確保できない場所でのポータブル電源の充電に。

ご注意

  • 充電状態で放置するとバッテリーが劣化します。
  • 充電完了後は、ソーラー充電の端子を抜いてください。
  • 充電しながらポータブル電源を使用しないでください。
  • コネクター部は非防水です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NICHIDO ポータブル電源用ソーラーパネルの型番LPE-SO200V3のページです。 型番LPE-SO200V3に関する仕様情報を記載しております。
NICHIDO ポータブル電源用ソーラーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NICHIDO ポータブル電源用ソーラーパネル
HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)
本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)
HONDA 発電機用ボディカバー(EU9iGB用)
発電機ボディカバー (保管用)
HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)
メーカー日動工業HONDA本田技研工業本田技研工業HONDAHONDA
通常価格65,360円80,915円88,428円9,763円6,559円9,763円
通常出荷日1日目6日目6日目4日目1日目4日目
奥行(mm)50-----
高さ(mm)545-----
最大出力(W)200-----
幅(mm)2320-----
JANコード4937305066072-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました