ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフサスペンダーS フリーサイズ

通常単価(税別)
9,848円
税込単価
10,833円
通常出荷日:4日目

胴ベルトと組み合わせて使用し、腰周りの重量負荷を軽減するサスペンダーです。【特長】・新設計の縦ベルト用...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364268914
  • トラスココード
    682-9931
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル、セフホルダー:軽量樹脂
  • 色
    黒
  • サイズ
    フリーサイズ
  • 適合身長(cm)
    155~185

ご注意

  • 墜落制止用器具ではありません。
  • タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本製品は墜落制止用器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFSSF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFSSF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268914
トラスココード
682-9931
質量(g)
460.000
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
バックル、セフホルダー:軽量樹脂
色
黒
サイズ
フリーサイズ
適合身長(cm)
155~185

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSSF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,848円
( 10,833円 )
4日目

詳細情報

基本情報

胴ベルトと組み合わせて使用し、腰周りの重量負荷を軽減するサスペンダーです。
【特長】
・新設計の縦ベルト用セフホルダー(樹脂製)を2個装備しています。
・胴当てベルトハンガーにより腰周りと強固に連結し、腰にかかる重量負荷を軽減します。
・体の動きを妨げにくい、束縛感のないY型構造を採用しています。
【用途】
・建築・工事現場など、腰に工具袋などを装着して行う作業時の負担軽減に。

ご注意

  • 墜落制止用器具ではありません。
  • タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本製品は墜落制止用器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフサスペンダーS フリーサイズの型番SFSSF-BKのページです。 型番SFSSF-BKに関する仕様情報を記載しております。
セフサスペンダーS フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフサスペンダーS フリーサイズ
安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズ
ハーネス展示用ハンガー
ハーネス用腿ベルトハンガー
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
安全ブロック接続ストラップ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,848円5,478円2,347円3,501円15,035円3,668円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード497536426891449753642661634975364263216497536416654849753642615574975364261458
トラスココード682-9931244-3672168-1575796-5664168-0051169-7283
質量(g)460.000270140.00081.000920100.000
材質1ベルト:ポリエステル消臭生地:PETO環:スチール本体:PPフック:アルミO環:スチール
材質2バックル、セフホルダー:軽量樹脂クッション:PET、POEストラップ:ナイロンバックル:POMロープ:ポリエステル+ベクトランストラップ:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました