ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピタッと冷却ベスト

通常単価(税別)
4,867円~6,644円
税込単価
5,354円~7,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。・伸縮性と通気性に優れた...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%
  • 材質2
    ポケット部:ポリエステル100%

ご注意

  • 保冷剤・カイロは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

冷却ファン有無

JANコード

質量(g)

材質3

胸囲(cm)

着丈(cm)

保冷剤用ポケット有無

最小発注数量
フリー
483-3853
-
4932134244370
106.000
-
-
-
-
1個
S
706-4633
無
4932134251798
700.000
保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
80~115
32
有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867円
( 5,354円 )
4日目
6,644円
( 7,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
・伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
・着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
・冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。
・所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
【用途】
・熱中症予防対策に。
・ファン付き作業着との併用に。
・屋外作業や建設現場での暑さ対策に。
【材質】
・本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%
・ポケット部:ポリエステル100%

ご注意

  • 保冷剤・カイロは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピタッと冷却ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタッと冷却ベスト
冷却ファン付き蜂防護服(手袋)
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット
軽量PCM冷却ベスト
冷却アイスベスト 爽cool
冷却ベスト MG COOLFIT L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社ELPA朝日電器大進ミズケイエイブル山内
通常価格4,867円-146,435円 -4,952円10,394円2,101円35,834円
通常出荷日4日目8日目7日目11日目4日目4日目
色ブラックホワイト----
材質1本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ----
材質2ポケット部:ポリエステル100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト