ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス ギャラシー

通常単価(税別)
2,350円~6,664円
税込単価
2,585円~7,330円
通常出荷日:2日目~8日目

持ち運びに便利なクーラーボックスのシリーズです。【特長】・ワンプッシュで簡単に開閉できます。・フタが取...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    フタ・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン
  • 材質2
    フタパッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質3
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

収納目安

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
4990127236153
613-4072
200
273
290
7.6
500mlペットボトル:6本 350ml缶:12本 (縦置き)
920.0
135
210
240
1個
4990127236160
545-3504
270
280
375
13.5
500mlペットボトル:11本 350ml缶:22本 (縦置き)
1450.0
175
285
245
1個
4990127236177
545-2021
300
320
480
24.5
500mlペットボトル:17本 350ml缶:36本 (縦置き)
2140.0
205
380
275
1個
4990127236184
545-3501
294
372
590
36.0
500mlペットボトル:28本 350ml缶:54本 (縦置き)
2840.0
215
485
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350円
( 2,585円 )
2日目
3,587円
( 3,946円 )
8日目
4,719円
( 5,191円 )
8日目
6,664円
( 7,330円 )
8日目

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利なクーラーボックスのシリーズです。
【特長】
・ワンプッシュで簡単に開閉できます。
・フタが取り外し可能で、手入れが簡単です。
【用途】
・工場や作業現場での飲料や食品の保冷に。
・温度管理が必要な部品や接着剤など消耗品の一時的な保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス ギャラシーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス ギャラシー
レジャークーラー パラオ
クーラーボックス ベリアスクーラー
ベリアスクーラー 24L
ベリアスクーラー
発泡クーラーボックス
メーカーサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)エスコ
通常価格2,350円-4,001円 -3,378円 -7,024円4,037円 -2,018円 -
通常出荷日2日目〜8日目8日目7日目1日目〜1日目
色ホワイトホワイト----
材質1フタ・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン蓋・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)-
材質2フタパッキン:発泡ポリエチレンバックル・ヒンジ:ポリカーボネートフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレン-
材質3断熱材:発泡スチロールパッキン:PVC断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト