ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |
|
新潟精機(SK) ピンゲージ用ケース |
|
nitoms 高性能透明梱包テープ |
災害時や事業所での備えとして役立つ、折りたたみ式の簡易ベッドです。
【特長】
・コンパクトに折りたたむことができ、収納や持ち運びに便利です。
・丈夫なポリエステル製のシートとスチール製のフレームで構成されています。
【用途】
・災害時の備蓄品や、避難所での利用に。
・工場やオフィスでの休憩、仮眠用ベッドとして。
・キャンプなどのアウトドアやレジャー活動での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

酒井化学工業
ミナ 梱包シート ミナフォーム
4.6通常価格(税別):5,630円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

酒井化学工業
ミナフォーム(1束/100枚)
4.3通常価格(税別):2,146円~

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

住化プラステック
プラスチック段ボール スミパネル
5通常価格(税別):5,839円~

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):3,615円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
3.8通常価格(税別):3,377円