ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材 EPスペーサー

通常単価(税別)
10,719円
税込単価
11,791円
通常出荷日:11日目

発泡ポリプロピレン(エペランPP)を使用した荷物間の緩衝材です。【特長】・柔らかく粘りがあり、曲げても...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • トラスココード
    682-8193
  • 厚さ(mm)
    50
  • 長さ(mm)
    1200
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    発泡ポリプロピレン(サンペランPP)
  • 幅(mm)
    1000

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

78007800GLEP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

78007800GLEPの仕様・寸法情報

色
グレー
トラスココード
682-8193
厚さ(mm)
50
長さ(mm)
1200
質量(g)
1150.000
材質1
発泡ポリプロピレン(サンペランPP)
幅(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
78007800GLEP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,719円
( 11,791円 )
11日目

詳細情報

基本情報

発泡ポリプロピレン(エペランPP)を使用した荷物間の緩衝材です。
【特長】
・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい原料を使用しています。
【用途】
・荷物を輸送する際の仕切りや、製品保管時の緩衝材として。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 EPスペーサーの型番78007800GLEPのページです。 型番78007800GLEPに関する仕様情報を記載しております。
緩衝材 EPスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材 EPスペーサー
積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用
ネット緩衝材
輸送用緩衝材
緩衝材 アスパックサラサラ(R)
積層品緩衝材 ミナフォーム
メーカー三甲ミスミユタカメイクアズワンアズワン酒井化学工業
通常価格10,719円9,092円 -1,053円 -2,780円 -622円 -9,813円
通常出荷日11日目1日目〜1日目1日目1日目8日目
色グレー-----
トラスココード682-8193-----
厚さ(mm)50-----
長さ(mm)1200-----
質量(g)1150.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました