ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入り静電安全靴 短靴 クリーンシューズ

通常単価(税別)
19,200円
税込単価
21,120円
通常出荷日:11日目

静電気帯電を防止する機能を備えた、クリーンルーム用の安全靴です。【特長】・軽量でクッション性に優れたウ...

詳細を確認
  • 材質1
    靴底:ウレタン
  • 材質2
    先芯:ポリカーボネート
  • 足幅サイズ
    EEE
  • タイプ
    安全靴
  • ISO Class
    5
  • 電気抵抗値(Ω)
    5~8
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4549397184819
393-6161
810.000
29.0
1個
4549397184826
394-7116
840.000
30.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,200円
( 21,120円 )
11日目
19,200円
( 21,120円 )
11日目

詳細情報

基本情報

静電気帯電を防止する機能を備えた、クリーンルーム用の安全靴です。
【特長】
・軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
・足先芯はポリカーボネートで軽量です。
【用途】
・クリーンルーム内での重量物運搬時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先芯入り静電安全靴 短靴 クリーンシューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先芯入り静電安全靴 短靴 クリーンシューズ
クリーンシューズ 短靴
ハーフブーツ 白 PA9375
ロングブーツ 白 PA9360
先芯入り静電安全靴 短靴
先芯入り静電安全靴 セミロングブーツ
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウイン
通常価格19,200円6,724円 -12,660円 -12,831円10,674円 -16,081円 -
通常出荷日11日目1日目7日目7日目1日目〜1日目
材質1靴底:ウレタンアッパー部:ポリエステル(PE)靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタン
材質2先芯:ポリカーボネート靴底:ウレタンカバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)カバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)先芯:ポリカーボネート先芯:ポリカーボネート
足幅サイズEEEEEEEEEEEE--
タイプ安全靴---短靴ファスナー付セミロングブーツ
ISO Class55--55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト