ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,376円 ( 64,214円 ) | 11日目 |
69,689円 ( 76,658円 ) | 11日目 |
102,722円 ( 112,994円 ) | 11日目 |
100,798円 ( 110,878円 ) | 25日目 |
123,226円 ( 135,549円 ) | 11日目 |
135,833円 ( 149,416円 ) | 11日目 |
48,205円 ( 53,026円 ) | 25日目 |
59,181円 ( 65,099円 ) | 11日目 |
77,194円 ( 84,913円 ) | 11日目 |
オフィスや工場の壁面に設置して使用する、書類や備品の保管に適した収納庫のシリーズです。
【特長】
・引き違い戸、両開き扉、オープン、ガラス引き違い戸など、扉の仕様をバリエーションから選択可能です。
・棚板は可動式のため、収納物の高さに合わせて調節できます。
・上下に連結することで、スペースを有効活用した壁面収納を構築できます。
【用途】
・工場の事務所や現場における、書類、ファイル、カタログなどの整理・保管に。
・作業場で使用する工具や備品、消耗品などの収納に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内田洋行
仕切り・トレーになるキャリーボックス
0通常価格(税別):5,166円

トラスコ中山
レターケース(A4型・扉棚付コンビタイプ)
0通常価格(税別):26,407円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):3,811円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)
5通常価格(税別):171円~