ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 精製水(純水)【10個入り】

通常単価(税別)
25,760円
税込単価
28,336円
通常出荷日:4日目

イオン交換により精製された、水溶液中にイオン分子をほとんど含まない精製水(純水)です。【特長】・溶液と...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414334421
  • 質量(g)
    200000.0
  • トラスココード
    652-7785
  • 材質1
    イオン交換水(100%)
  • 横(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    295
  • 使用温度範囲(℃)
    0~100
  • 縦(mm)
    260
  • 容量(L)
    20LX10

ご注意

  • 飲料水ではありません。
  • <精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
  • 本製品W-20はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
  • 純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。飲料水に適さないのはそのためです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W-20-10CS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

W-20-10CSの仕様・寸法情報

JANコード
4550414334421
質量(g)
200000.0
トラスココード
652-7785
材質1
イオン交換水(100%)
横(mm)
260
高さ(mm)
295
使用温度範囲(℃)
0~100
縦(mm)
260
容量(L)
20LX10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-20-10CS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,760円
( 28,336円 )
4日目

詳細情報

基本情報

イオン交換により精製された、水溶液中にイオン分子をほとんど含まない精製水(純水)です。
【特長】
・溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。
・5μのフィルターを通しています。
・JIS-K0557、A2区分相当品です。
【用途】
・バッテリー補充液として。
・水性ペンキの溶解に。
・ボイラー洗浄に。
・電子部品などの洗浄に。

ご注意

  • 飲料水ではありません。
  • <精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
  • 本製品W-20はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
  • 純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。飲料水に適さないのはそのためです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 精製水(純水)の型番W-20-10CSのページです。 型番W-20-10CSに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 精製水(純水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 精製水(純水)
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
メーカートラスコ中山アズワン
通常価格25,760円888円
通常出荷日4日目1日目
JANコード4550414334421-
質量(g)200000.0-
トラスココード652-7785-
材質1イオン交換水(100%)-
横(mm)260-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精製水・純水カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました