ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック袋 「ラミジップ」 AL【700個入り】

通常単価(税別)
59,716円
税込単価
65,688円
通常出荷日:2日目

アルミを使用したチャック付き袋「ラミジップ」ALシリーズの底開き平袋です。内容物を充填後、ヒートシーラ...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4909767410267
  • トラスココード
    406-9051
  • 質量(g)
    12558.000
  • 材質1
    PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
  • 横(mm)
    240
  • 厚さ(mm)
    0.089
  • 縦(mm)
    340

ご注意

  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL-J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (700個入り)

AL-Jの仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4909767410267
トラスココード
406-9051
質量(g)
12558.000
材質1
PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40
横(mm)
240
厚さ(mm)
0.089
縦(mm)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-J
最小発注数量
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,716円
( 65,688円 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミを使用したチャック付き袋「ラミジップ」ALシリーズの底開き平袋です。内容物を充填後、ヒートシーラーで密封して使用します。
【特長】
・ガスバリア性、防湿性に優れたアルミを使用しており、内容物の品質を保持します。
・高い遮光性があり、紫外線や可視光線による内容物の変質を防ぎます。
【用途】
・製造現場における粉体や顆粒状の薬品、吸湿を嫌う精密部品などの保管や小分けに。

ご注意

  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 ALの型番AL-Jのページです。 型番AL-Jに関する仕様情報を記載しております。
チャック袋 「ラミジップ」 ALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック袋 「ラミジップ」 AL
チャック付ポリ袋 シルバー
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー
ラミジップ 簡単開封 ナイロンタイプ
メーカーセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチ
通常価格59,716円1,549円1,335円 -436円 -2,860円 -1,416円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
色シルバーシルバー透明透明シルバー透明
JANコード49097674102674909767163552----
トラスココード406-9051245-1449----
質量(g)12558.000166.000----
材質1PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40ポリエチレン(PE)ナイロン、ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ナイロン、ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました